|
|
03090-01_B钢制或不锈钢分度销,带状态传感器、塑料蘑菇头把手和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销 1.4305.
蘑菇头把手和盖子,采用热塑性塑料制成。 规格:钢设计: 螺纹套筒经黑色氧化处理。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
不锈钢规格: 螺纹套筒,亮色。 柱塞顶销经硬化、打磨处理,亮色。 柱塞顶销未经硬化、经打磨和亮色。
黑灰色蘑菇头把手。 灰色半透明盖子。应用:带状态传感器的分度销实现了一种依赖于操作的过程控制。此外可确保柱塞顶销处在所需的工作状态中。优点:无线传输工作状态。 取代了繁琐的布线方式。 智能化电池管理可延长运行时间。 无干扰轮廓。附件:网关 85875安全:带有状态传感器的分度销不适合用于为人员提供安全保障。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D | D1 | D2 | 行程 S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | Fx30° | 行程 S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-01-2105 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-01-2206 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-01-2308 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-01-2410 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-01-2412 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03090-01-02105 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-01-02206 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-01-02308 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-01-02410 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-01-02412 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03090-01-12105 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-01-12206 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-01-12308 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-01-12410 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-01-12412 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | |
|
|