|
|
03090_B钢制或不锈钢锁紧柱塞,带 T 型塑料把手和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制版本:
柱塞顶销硬化:
钢制柱塞顶销。
钢制螺纹套筒。
不锈钢版本:
柱塞顶销硬化:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。
黑灰色或 RAL3020 交通红色热塑 T 型把手。 规格:钢制: 销头经硬化、抛光和黑色氧化处理。 螺纹套筒经黑色氧化处理。
不锈钢: 销头经硬化、抛光处理且为亮色。 螺纹套筒为亮色。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。T型把手符合人体工程学,操作简单方便。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 组件 颜色 | 类型 | A | B | D
| D1 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-6206 | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-6308 | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-6410 | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-620684 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-630884 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-641084 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-06206 | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-06308 | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-06410 | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-0620684 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-0630884 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-0641084 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
|