norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母
03090_B

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
螺纹套筒经黑色氧化处理。
销头经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
螺纹套筒为亮色。
销头经硬化、抛光处理且为亮色。
销头未经硬化、打磨处理,为亮色。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090_B 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母 285 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-2105B钢制经硬化处理5M10x1214717715513171,3512  根据要求
03090-2206B钢制经硬化处理6M12x1,5255620817614191,8614  根据要求
03090-2308B钢制经硬化处理8M16x1,53374261023819242,31535  根据要求
03090-2410B钢制经硬化处理10M20x1,533802812251022302,81534 根据要求
03090-02105B不锈钢经硬化处理5M10x1214717715513171,3512  根据要求
03090-02206B不锈钢经硬化处理6M12x1,5255620817614191,8614  根据要求
03090-02308B不锈钢经硬化处理8M16x1,53374261023819242,31535  根据要求
03090-02410B不锈钢经硬化处理10M20x1,533802812251022302,81534 根据要求
03090-12105B不锈钢未硬化处理5M10x1214717715513171,3512  根据要求
03090-12206B不锈钢未硬化处理6M12x1,5255620817614191,8614  根据要求
03090-12308B不锈钢未硬化处理8M16x1,53374261023819242,31535  根据要求
03090-12410B不锈钢未硬化处理10M20x1,533802812251022302,81534 根据要求