norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡
03089-10

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理 强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。通过防扭转确保销钉与套筒的位置不发生变化。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出销钉。将螺栓松开至销钉上的标记位置,可以以 60° 的格距旋转起动斜坡。装配:通过六角松开螺栓。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
A 型:不带紧固螺母
B 型:带紧固螺母

1) 带标记环
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089-10 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡 294 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡

更多信息

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-10-12061A钢制6M12x1,52549,720817414814 根据要求
03089-10-12060A钢制6M122549,720817414814 根据要求
03089-10-13081A钢制8M16x1,533662610236192035 根据要求
03089-10-13080A钢制8M1633662610236192035 根据要求
03089-10-012061A不锈钢6M12x1,52549,720817414814 根据要求
03089-10-012060A不锈钢6M122549,720817414814 根据要求
03089-10-013081A不锈钢8M16x1,533662610236192035 根据要求
03089-10-013080A不锈钢8M1633662610236192035 根据要求

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、起动斜坡和锁紧螺母

更多信息

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、起动斜坡和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-10-22061B钢制6M12x1,52549,72081741419814 根据要求
03089-10-22060B钢制6M122549,72081741419814 根据要求
03089-10-23081B钢制8M16x1,53366261023619242035 根据要求
03089-10-23080B钢制8M163366261023619242035 根据要求
03089-10-022061B不锈钢6M12x1,52549,72081741419814 根据要求
03089-10-022060B不锈钢6M122549,72081741419814 根据要求
03089-10-023081B不锈钢8M16x1,53366261023619242035 根据要求
03089-10-023080B不锈钢8M163366261023619242035 根据要求