norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置
03089

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
红色热塑性塑料解锁按钮。

规格:钢设计:
螺纹套筒 黑色氧化。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。

不锈钢结构:螺纹套 亮色。
销头硬化、经打磨和亮色。
提示:使用分度销防止锁紧位置由于侧向力发生移动。
通过压紧旋钮进行锁止操作。
红色释放按钮可以实现锁定位置的更改。
图纸提示:
A 型:不带紧固螺母
B 型:带紧固螺母
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置 186 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°回复力
N
CAD配件价格订购
03089-11051A钢制经硬化处理5M10x12550,517715513-1,38-12 根据要求
03089-12061A钢制经硬化处理6M12x1,52555,520817614-1,84-12 根据要求
03089-13081A钢制经硬化处理8M16x1,53376261023819-2,310-20 根据要求
03089-14101A钢制经硬化处理10M20x1,533822812251022-2,83-23 根据要求
03089-111051A不锈钢未硬化处理5M10x12550,517715513-1,38-12 根据要求
03089-112061A不锈钢未硬化处理6M12x1,52555,520817614-1,84-12 根据要求
03089-113081A不锈钢未硬化处理8M16x1,53376261023819-2,310-20 根据要求
03089-114101A不锈钢未硬化处理10M20x1,533822812251022-2,83-23 根据要求
03089-21051B钢制经硬化处理5M10x12550,517715513171,38-12 根据要求
03089-22061B钢制经硬化处理6M12x1,52555,520817614191,84-12 根据要求
03089-23081B钢制经硬化处理8M16x1,53376261023819242,310-20 根据要求
03089-24101B钢制经硬化处理10M20x1,533822812251022302,83-23 根据要求
03089-121051B不锈钢未硬化处理5M10x12550,517715513171,38-12 根据要求
03089-122061B不锈钢未硬化处理6M12x1,52555,520817614191,84-12 根据要求
03089-123081B不锈钢未硬化处理8M16x1,53376261023819242,310-20 根据要求
03089-124101B不锈钢未硬化处理10M20x1,533822812251022302,83-23 根据要求