norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料门挡器 适用于带有阻尼器或带有磁力搭扣的铝制型材
03075-12

塑料门挡器 适用于带有阻尼器或带有磁力搭扣的铝制型材

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:门挡器,采用 PA 塑料,玻璃纤维增强型。
EPDM 阻尼器。
钢制固定平板。
槽固定装置,采用压铸材料。
钢制螺栓。
固定件,采用 PA 塑料,玻璃纤维增强型。
规格:钢制镀锌。提示:门挡器可用于缓冲或者以磁力方式闭合的铝制型材制成的门或翻板。供货范围门挡器,带阻尼器:
1 个门挡器,
1 个槽固定装置,
1 颗螺钉,ISO 7991 - M5x14,
1 个固定件。

门挡器,带磁力搭扣:
1 个门挡器,
1 个固定板,
1 个槽固定装置,
2 颗螺钉,ISO 7991 - M5x14,
1 个固定件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03075-12 塑料门挡器 适用于带有阻尼器或带有磁力搭扣的铝制型材 323 kB

图纸

塑料门挡器 适用于带有阻尼器或带有磁力搭扣的铝制型材

商品选择/筛选

订货号类型 1类型材料表面
处理
B

B1B2D

HH1H2H3LL1L2L3L4BN=槽宽肖氏硬度CAD配件价格订购
03075-12-0带有阻尼器AEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 根据要求
03075-12-1带磁力搭扣B钢制镀锌40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 根据要求