norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢套筒、顶珠及弹簧。
O型圈 NBR。
规格:套筒 亮色。顶珠 硬化处理,亮色。
O型圈 黑色。
提示:带密封圈的弹簧柱塞适用在高空或者难以靠近的安装位置。

直接用手或者简单的安装工具按压到安装孔中。通过O型圈固定防止掉落。进而便捷地安装其它部件,无须借助额外的安装工具。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03065 弹簧柱塞 带密封圈 158 kB

图纸

弹簧柱塞  带密封圈

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2D3D4HLL1L2L3L4初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03065-054,953454,10,8510,72,30,737 根据要求
03065-065,954565,11610,72,30,747 根据要求
03065-087,955686,11,571,51,23,71612 根据要求
03065-109,956,58108,11,8921,24,21,5612 根据要求
03065-1211,958101210,12,713,52,51,85,321020 根据要求
03065-1413,9510121412,13,5162,51,85,521525 根据要求