norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。
钢制顶销。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶销硬化处理。图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03040 弹簧柱塞带内六角和止动顶销,标准弹簧力 181 kB

图纸

弹簧柱塞带内六角和止动顶销,标准弹簧力

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLT1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03040-03M311,51010,40,70,5303040-903  根据要求
03040-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  根据要求
03040-05M52,42,3180,80,81,562003040-905  根据要求
03040-06M62,72,52011272003040-906  根据要求
03040-08M83,53221,41,22,593503040-908  根据要求
03040-10M1043221,41,6393503040-910  根据要求
03040-12M126428224125503040-912  根据要求
03040-16M167,55322,52,554510003040-916  根据要求
03040-20M201074032,5660120- 根据要求
03040-24M2412105232,5880160- 根据要求