norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。
钢制顶销。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶销硬化处理。提示:此类弹簧柱塞主要在机械结构中当推杆或弹性挡块使用。图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03040 弹簧柱塞,带顶销/内六角,加长型 290 kB

图纸

弹簧柱塞,带顶销/内六角,加长型
弹簧柱塞,带顶销/内六角,加长型

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2LL1HTT1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03040-608X30M83,56,230106-1,41,22,582003040-908  根据要求
03040-608X40M83,56,240208-1,41,22,5102803040-908  根据要求
03040-608X50M83,56,2503010-1,41,22,5123803040-908  根据要求
03040-608X60M83,56,2604015-1,41,22,5154503040-908  根据要求
03040-610X40M104840108-1,41,63123003040-910  根据要求
03040-610X50M1048502010-1,41,63164603040-910  根据要求
03040-610X60M1048603015-1,41,63205503040-910  根据要求
03040-610X80M1048805020-1,41,63256503040-910  根据要求
03040-612X50M1269,6502010-224205003040-912  根据要求
03040-612X60M1269,6603015-224257603040-912  根据要求
03040-612X80M1269,6805020-2243510203040-912  根据要求
03040-612X100M1269,61007025-2244010203040-912  根据要求
03040-616X60M167,513,4603012-2,52,55306403040-916  根据要求
03040-616X80M167,513,4805020-2,52,553011003040-916  根据要求
03040-616X100M167,513,41007030-2,52,553012003040-916  根据要求
03040-616X120M167,513,41209040-2,52,552013003040-916  根据要求