norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁
03031

带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:套管钢强度等级 5.8。
钢珠。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。
规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。图纸提示:
L2 = 约两个螺距
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03031 带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 203 kB

图片(总概述)

带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁

商品选择/筛选

订货号弹簧弹力D

D1HLL1S初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03031-03标准弹簧弹力M31,50,4941,51,530,10,07 根据要求
03031-04标准弹簧弹力M42,50,810524100,180,12 根据要求
03031-05标准弹簧弹力M530,91462,56110,120,08 根据要求
03031-06标准弹簧弹力M63,5115739130,440,21 根据要求
03031-08标准弹簧弹力M851,5188415301,10,38 根据要求
03031-10标准弹簧弹力M1062239520401,30,6 根据要求
03031-12标准弹簧弹力M1282,526106305521,3 根据要求
03031-16标准弹簧弹力M16103,533148651253,93 根据要求
03031-203加强弹簧弹力M31,50,4941,5570,10,07 根据要求
03031-204加强弹簧弹力M42,50,8105212220,180,12 根据要求
03031-205加强弹簧弹力M530,91462,519300,120,08 根据要求
03031-206加强弹簧弹力M63,51157328400,440,21 根据要求
03031-208加强弹簧弹力M851,5188447731,10,38 根据要求
03031-210加强弹簧弹力M10622395661001,30,6 根据要求
03031-212加强弹簧弹力M1282,5261066612021,3 根据要求
03031-216加强弹簧弹力M16103,533148901803,93 根据要求