|
|
产品说明材料:套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。 规格:亮色。顶销硬化处理。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D
| D1 | H | L | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03025-04 | 不锈钢 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 根据要求 | | 03025-05 | 不锈钢 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 |  | | 根据要求 | | 03025-06 | 不锈钢 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 根据要求 | | 03025-08 | 不锈钢 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 03025-10 | 不锈钢 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 03025-12 | 不锈钢 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 |  | | 根据要求 | | 03025-16 | 不锈钢 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 |  | | 根据要求 | | 03025-20 | 不锈钢 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 主体 材料 | D
| D1 | H | L | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03025-104 | 不锈钢 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03025-105 | 不锈钢 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03025-106 | 不锈钢 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 03025-108 | 不锈钢 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 |  | | 根据要求 | | 03025-110 | 不锈钢 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 03025-112 | 不锈钢 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 |  | | 根据要求 | | 03025-116 | 不锈钢 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 03025-120 | 不锈钢 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 主体 材料 | D
| D1 | H | L | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03025-205 | 不锈钢 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 |  | | 根据要求 | | 03025-206 | 不锈钢 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 |  | | 根据要求 | | 03025-208 | 不锈钢 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03025-210 | 不锈钢 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 |  | | 根据要求 | | 03025-212 | 不锈钢 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 |  | | 根据要求 | | 03025-216 | 不锈钢 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 |  | | 根据要求 | |
|
|
|