norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:套筒钢强度等级 5.8。
钢制压杆。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。
规格:黑色氧化。顶销硬化处理。图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03021 带槽和压杆的弹簧柱塞,标准弹力,带螺纹锁 192 kB

图纸

带槽和压杆的弹簧柱塞,标准弹力,带螺纹锁

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1N初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03021-04M41,81,5950,66200,180,12 根据要求
03021-05M52,421260,86200,120,08 根据要求
03021-06M62,7214717200,440,21 根据要求
03021-08M8421681,215301,10,38 根据要求
03021-10M104,52,51991,620351,360,62 根据要求
03021-12M1263,52210230552,111,41 根据要求
03021-16M168,54,524142,5451003,953,05 根据要求