|
|
产品说明材料:钢制套筒强度等级为5.8。 钢制顶珠。 弹簧为Kl. D.弹簧钢。规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | L | H | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03000-203 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 5 | 7 |  | | 根据要求 | | 03000-204 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 12 | 22 |  | | 根据要求 | | 03000-205 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 |  | | 根据要求 | | 03000-206 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |  | | 根据要求 | | 03000-208 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 47 | 73 |  | | 根据要求 | | 03000-210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 |  | | 根据要求 | | 03000-212 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 |  | | 根据要求 | | 03000-216 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 |  | | 根据要求 | | 03000-220 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 115 | 240 |  | | 根据要求 | |
|
|