norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:渗碳钢。规格:经渗碳硬化、黑色氧化和打磨处理。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03290 传动键 DIN 2079 187 kB

图片(总概述)

传动键 DIN 2079

商品选择/筛选

订货号类型

适用刀柄尺寸BN=槽宽D

D1HLL1TCAD配件价格订购
03290-01A3015,96,410,41616,55,56,2 根据要求
03290-02A4015,96,410,41619,576,2 根据要求
03290-03A45198,413,51919,57,58,3 根据要求
03290-04A50-5525,413192526,51112,3 根据要求
03290-05A6025,413192545,5-12,3 根据要求
03290-06B6025,413192545,52212,3 根据要求
03290-013C3015,96,410,424,513,55,56,2 根据要求
03290-023C4015,96,410,424,516,576,2 根据要求
03290-033C45198,413,52617,57,58,3 根据要求
03290-043C50-5525,4131929241112,3 根据要求