norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:通过压缩空气夹紧和松开工件。
夹紧直径可能为 16 - 20 mm。
材料:不锈钢制主体。
NBR 制密封件。
规格:不锈钢 亮色。订购须知:用于底座固定的圆柱头螺丝 M4x35 在供货范围内。
用于顶部固定的沉头圆柱头螺丝 M5 不在供货范围内。
提示:适用于板厚度为 6 mm 的安装尺寸。
规定的夹持力与 0.5 Mpa 的工作压力有关,以及以及 Ra 1.6 µm 的表面粗糙度。
此处的的重复精度大约为 ± 0.2 mm。
图纸提示:
1) 定位 ”夹紧“
2) 定位 ”松开“
3) 固定板
4) O 型环
5) 连接”夹紧“
6) 连接”松开“
7) 圆柱头螺丝 M4
8) 沉头圆柱头螺丝 M5
9) 工件
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03161-20 不锈钢定心夹具,气动 520 kB

图纸

不锈钢定心夹具,气动
不锈钢定心夹具,气动

商品选择/筛选

订货号BB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CAD配件价格订购
03161-20-163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 根据要求
订货号H3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3夹持力
N
工作压力
MPa
CAD配件价格订购
03161-20-16617,510304013184022188770,3 - 0,7 根据要求