|
|
产品说明材料:调制钢。规格:外壳经硬化和黑色氧化处理 工作面经打磨处理。提示:固定衬套将置于夹具板或更换板中,成为定位柱的配合件。 固定衬套在定位孔中定心,随后通过 4 个螺丝固定。 在实际应用中,定位柱的顶珠顶住固定衬套的凹陷处,借此形成快速、可靠且高精度的换件单元。 装卸时间和换件时间将降至最低。注意:请注意固定衬套的安装提示。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03161-03-11660 | A | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 根据要求 | | 03161-03-12075 | A | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03161-03-21660 | B | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 根据要求 | | 03161-03-22075 | B | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03161-03-31660 | C | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 根据要求 | | 03161-03-32075 | C | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 根据要求 | |
|
|
|