|
|
03152-10钢制定位顶锥 适用于定心夹具 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制定位顶锥。 顶珠材质为滚动轴承钢。规格:顶锥经硬化处理和打磨处理。 顶锥上的顶珠经硫化处理。提示:定位顶锥与定位衬套共同组成定心装置,以确保高精准定位。夹具可达到小于 0.003 mm 的重复精度,硫化橡胶不会变脆,减少 脏污或切屑对橡胶的影响。挤入的较小切屑对产品没有影响。温度范围:最大 +80 °C。工作原理:定位顶锥和定位衬套在结合状态下,顶珠在其弹性范围内被挤压在一 起,从而以最高的精度将装在内部的两个部件固定牢固。为确保顶珠 在弹性范围内发生形变,仅需注意保证压入定位衬套的孔深即可。装入定位衬套的定位顶锥为成套交付,因此只需靠在配合件上即可。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | D1 | D2 | H min. | L max. | L1 | T min. | 用于产品编号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03152-10-1 | 1 | 6 | M4 | 12 | 17,5 | 9 | 9 | 03152-11-1 |  | | 根据要求 | | 03152-10-3 | 3 | 10 | M8 | 21 | 35 | 18 | 18 | 03152-11-3 |  | | 根据要求 | |
|
|