|
|
03330-01_ES塑料材质的侧向弹簧柱塞,不锈钢顶销 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料套筒和弹簧。 不锈钢顶销。规格:亮色顶销。提示:侧向弹簧柱塞用于在可能产生更多污垢的应用中的工件定位、夹紧、紧固、固定。 例如:喷漆和喷砂。
计算尺寸 X: Y > = L1-D1/2,然后是 X=D1/2-S Y < L1-D1/2,然后是 X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
轻弹簧弹力 = 蓝色弹簧 标准弹簧弹力 = 红色弹簧 加强弹簧弹力 = 绿色弹簧装配:将套筒压入孔中。 推荐在组装前润湿套管。图纸提示:1) 安装工装 2) 一些尺寸有不同的针形
Y = 工件高度 W = 工件长度 X = 坐标尺寸 Z = 止挡直径 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F 约 N | 安装工装订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03330-01-110307 | 轻弹簧弹力 | 不规则针形 | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 |  | | 根据要求 | | 03330-01-110409 | 轻弹簧弹力 | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 |  | | 根据要求 | | 03330-01-110509 | 轻弹簧弹力 | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 |  | | 根据要求 | | 03330-01-110609 | 轻弹簧弹力 | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 |  | | 根据要求 | | 03330-01-210307 | 标准弹簧弹力 | 不规则针形 | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 |  | | 根据要求 | | 03330-01-210409 | 标准弹簧弹力 | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 |  | | 根据要求 | | 03330-01-210509 | 标准弹簧弹力 | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 |  | | 根据要求 | | 03330-01-210609 | 标准弹簧弹力 | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 |  | | 根据要求 | | 03330-01-210813 | 标准弹簧弹力 | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 |  | | 根据要求 | | 03330-01-211016 | 标准弹簧弹力 | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 |  | | 根据要求 | | 03330-01-310509 | 加强弹簧弹力 | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 |  | | 根据要求 | | 03330-01-310609 | 加强弹簧弹力 | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 |  | | 根据要求 | | 03330-01-310813 | 加强弹簧弹力 | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 |  | | 根据要求 | | 03330-01-311016 | 加强弹簧弹力 | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 |  | | 根据要求 | |
|
|