|
|
产品说明材料:钢制。规格:压板经过黑色氧化处理。 夹紧球头,亮色。提示:夹紧装置用于连接工件。夹紧球可以多点固定在夹紧爪上。因此,夹爪可灵活调节。
夹紧球可以在两种系统尺寸之间互换。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | B | B1 | D | G | H 夹紧范围 | H1 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02407-258076 | 25 | 64 | 79 | 25,4 | M16 | 0-45 | 27 | 25 | 25 | 76 | 66 |  | | 根据要求 | | 02407-508076 | 50 | 64 | 79 | 50 | M16 | 0-45 | 27 | 20 | 25 | 76 | 66 |  | | 根据要求 | |
|
|