|
|
产品说明材料:塑料箱子。 内容参见相应的产品系列。规格:黑色。提示:用稳定器套件可在 355 - 980 mm 尺寸之间进行无极调整。 稳定器套件作为基础装备,支撑工件。 箱子用于保护稳定器的各个部件。 工件稳定器可在长度上做无极调整。 借助夹紧装置,轴可以抵消拉力和压力而紧固。供货范围- 箱子 - 工件稳定器,02400-355505 - 延长轴 L75,02401-1625075 - 延长轴 L100,02401-162510 - 延长轴 L150,02401-1625150 - 精调校,02402-25120150 - T 型槽的安装组件,14 件 T 型槽套件,02404-2514 - 18 件 T 型槽键 (M10),07060-10.002 - 22 件 T 型槽键 (M10),07060-104.001 - 夹紧顶珠,带有垫帽 (M12),02408-3251240 - 夹紧顶珠,带有垫帽 (M16),02408-3251640特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 名称 | 类型 1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02399-925 | 工件稳定器套件 | 带工具箱 |  | | 根据要求 | |
|
|